LösenAnheftenSchließen

KL4xxx | Busklemmen, Analog-Ausgang

Die Busklemmen KL4xxx und KM4xxx geben unterschiedliche analoge Signale aus. Unterstützt werden die in der Automatisierungsindustrie typischen Standardsignale mit den Pegeln 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA. Busklemmen mit Stromausgängen >20 mA sind der Produktgruppe KL2xxx zugeordnet.

Beckhoff bietet im Produktportfolio der analogen Busklemmen durch unterschiedliche Kanalzahlen und Auflösungen für jede Applikation das richtige Produkt.

Vorteile:

  • robuste und langzeitverfügbare Ausgabe von analogen Signalen
  • feine Skalierbarkeit von Kanaldichte und Funktionsumfang
  • universell anwendbar vom Maschinenbau bis zur Gebäudesteuerung
Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...