Die EtherCAT P-Box EPP1816-0703 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über Steckverbinder mit Federkrafttechnik, optional erhältlich in 1- und 3-poliger Ausführung. Durch die kompakte Steckebene lassen sich mit der EPP1816-0703 auf kleinstem Raum sechszehn Signale aus dem Feld per EtherCAT übertragen.
Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet, sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.
Die EPP1816-0703 verfügt über drei zusätzliche hexadezimale ID-Switche. Auf diese Weise kann eine individuelle Adresse von 0…4095 eingestellt werden, die eine eindeutige Identifizierung unabhängig von der Einbauposition ermöglicht, wie dies bei einigen Geräteprofilen für bestimmte Branchen, wie z. B. der Halbleiter-Industrie, erforderlich ist.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | Digital-Eingang |
|---|---|
| Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 |
| Nennspannung Eingänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Eingangsfilter | 10 µs |
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3) |
| Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
| Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) |
| Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
| Technische Daten | Allgemein |
|---|---|
| Protokoll | EtherCAT |
| Businterface | 2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt |
| Anzahl einstellbarer IDs | 4096 |
| Anzahl Eingänge | 16 |
| Anschluss Eingänge | Steckverbinder mit Federkrafttechnik |
| Distributed Clocks | ja |
| Stromaufnahme aus US | 120 mA typ. |
| Potenzialtrennung | 500 V |
| Gewicht | ca. 200 g |
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
| Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12, ID-Switch |
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 155 mm x 26,5 mm |
| Material | PA6 (Polyamid) |
| Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen