EPPxxxx | EtherCAT P-Box, ID-Switch

EPPxxxx | ID-Switch

EPPxxxx | ID-Switch

4-Kanal 16-Kanal
Kategorie/Ausführung
Digital-Eingang EPP1816-0703 Neu
Steckverbinder mit Federkrafttechnik, ID-Switch
Digital-Kombi EPP2339-0703 Neu
Steckverbinder mit Federkrafttechnik, ID-Switch
Analog-Ausgang EPP3754-0702 Neu
±10 V/±20 mA Differenzeingänge, RTD, Thermoelement, ID-Switch


Weitere Produktübersichten

EPP1xxx | Digital-Eingang

EPP1xxx | Digital-Eingang

4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter parametrierbar 0…100 ms
EPP1839-0022
8 x M12, mit Diagnose
24 V DC
Filter 3,0 ms
EPP1004-0061
4 x M8
EPP1008-0001 Vorzugstyp
8 x M8
EPP1008-0002
4 x M12
EPP1809-0021 Vorzugstyp
16 x M8
EPP1809-0022
8 x M12
EPP1008-0022
8 x M12
EPP1859-0022
8 x M12, 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
24 V DC
Filter 10 µs
EPP1018-0001
8 x M8
EPP1018-0002
4 x M12
EPP1819-0021
16 x M8
EPP1819-0022
8 x M12
EPP1819-0005
16 x M8, 4-polig
EPP1816-0008
D-Sub, 25-polig
EPP1816-3008
D-Sub, 25-polig, Beschleunigungssensor
EPP1816-0003
Steckverbinder mit Federkrafttechnik
EPP1816-0703 Neu
Steckverbinder mit Federkrafttechnik, ID-Switch
24 V DC
masseschaltend
EPP1098-0001 Neu
8 x M8, masseschaltend
24 V DC
Timestamp
EPP1258-0001
8 x M8, 2-Kanal-Timestamp
EPP1258-0002
4 x M12, 2-Kanal-Timestamp
24 V DC
Zähler
EPP1518-0002
4 x M12, Multifunktionseingang


EPP23xx | Digital-Kombi

EPP23xx | Digital-Kombi

4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Eingänge + Ausgänge
EPP2308-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EPP2308-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EPP1859-0022
8 x M12, 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EPP2318-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2318-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2328-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3,0 ms
EPP2328-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3,0 ms
EPP2316-0003
8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 10 µs
EPP2316-0008
8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, D-Sub, 25-polig, 10 µs
24 V DC
Ein-/Ausgänge
EPP2334-0061
4 x M8, 4 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2338-0001 Vorzugstyp
8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2338-0002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2349-0021
16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2349-0022
8 x M12, 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2338-1001
8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EPP2338-1002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EPP2339-0021 Vorzugstyp
16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EPP2339-0022
8 x M12, 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EPP2338-2002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2339-0003
16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 3,0 ms
EPP2339-0703 Neu
Steckverbinder mit Federkrafttechnik, ID-Switch


EPP3xxx | Analog-Eingang

EPP3xxx | Analog-Eingang

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
Signal
±10 V, 0/4…20 mA
Normsignal
EPP3174-0002 Vorzugstyp
parametrierbar, Differenzeingänge
EPP3184-0002
parametrierbar, single-ended
EPP4374-0002 Vorzugstyp
2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar
4…20 mA
Normsignal
EPP3184-0802
single-ended, HART
±20 mA EPP4314-1002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs
EPP3048-0002 Neu
16 Bit, NAMUR NE43
Temperaturmessung
Widerstandssensor RTD
EPP3204-0002 Vorzugstyp
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000
Temperaturmessung
Thermoelement, mV
EPP3314-0002 Vorzugstyp
Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U
Messbrücke
DMS
EPP3356-0022
24 Bit, Selbstkalibrierung
EPP3504-0023
24 Bit, 10 kSps, Push-in
ERP3504-0022
24 Bit, 10 kSps, M12, Zinkdruckguss
Beschleunigungsmessung
Lage, Vibration, Condition Monitoring, IEPE
EPP3632-0001
16 Bit, 50 kSps, 2 x M8
EPP3752-0000
2 x 3 Achsen
Druckmessung EPP3744-0041
4 Druckeingänge -1…1 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss)
EPP3744-1041
4 Druckeingänge 0…7 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss)
Multifunktion EPP3754-0702 Neu
±10 V/±20 mA Differenzeingänge, RTD, Thermoelement, ID-Switch