Das IO-Link-Master-Modul EP6228-3034 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Zusätzlich bietet die EP6228-3034 auf den acht Class-B-Master-Ports eine Spannungsversorgung für Class-B-Devices.
Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. Die Parametrierung der IO-Link-Devices kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.
In der Standardeinstellung arbeiten die acht C/Q-Kanäle der EP6228-3034 als IO-Link-Kanäle. Jeder IO-Link-Kanal kann wahlweise auch als reiner Ein- oder Ausgangskanal genutzt werden.
Die L-kodierten M12-Spannungsversorgungs-Stecker bieten einen erhöhten Summenstrom der EtherCAT Box, sodass alle IO-Link-Ports und die zusätzliche Spannungsversorgung mit dem maximalen Strom betrieben werden können.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | EP6228-3034 |
|---|---|
| Protokoll | EtherCAT |
| Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
| Übertragungsrate | 4,8 kBaud, 38,4 kBaud und 230,4 kBaud |
| Anschlusstechnik | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
| Spezifikationsversion | IO-Link V1.1, Class B |
| IO-Link-Schnittstellen | 8 |
| Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Distributed Clocks | ja |
| IO-Link-Sensorversorgung L+ | 24 V DC, 1,6 A je Port, ∑ 16 A für 8 Ports |
| IO-Link Extra-Power P24 | 24 V DC, max. 4,0 A je Port, ∑ 4,0 A für je 2 Ports für Class B |
| Stromaufnahme aus US | typ. 130 mA + Last |
| Anschluss Spannungsversorgung | Einspeisung: 1 x M12-Stecker, L-kodiert, 4 + FE, Weiterleitung: 1 x M12-Buchse, L-kodiert, 4+ FE |
| Potenzialtrennung | 500 V |
| Besondere Eigenschaften | – |
| Gewicht | ca. 440 g |
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
| Gehäusedaten | M12, L-kodiert |
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 150 mm x 26,5 mm |
| Material | PA6 (Polyamid) |
| Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungslöcher Ø4,5 mm für M4 |
Inhalte werden geladen ...
| Material Compliance | EP6228-3034 |
|---|---|
| CAS-Nr. | 7439-92-1, 115-86-6 |
| REACH SVHC | Blei, Triphenylphosphat |
| REACH Annex XVII | konform |
| REACH Annex XIV | konform |
| SCIP-Nr. | SCIP submission in progress |
| POP | konform |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme | 6a-I: Blei in Stahl mit einem Massenanteil von max. 0,35 % Blei , 6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-io |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen