LösenAnheftenSchließen

EL3074 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

EL3074 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

EL3074 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

Run-LED
Err LED
CH1...4
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ch1 U+
Ch2 U+
Ch3 U+
Ch4 U+
+24 V
+24 V
+24 V
+24 V
Ch1 U-
Ch2 U-
Ch3 U-
Ch4 U-
Eingang Ch1
Eingang Ch2
Eingang Ch3
Eingang Ch4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3074 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

EL3074 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

Die analogen Eingangsklemmen EL3072 und EL3074 sind die 10-V/20-mA-Universaleingänge der 12-Bit-Klasse. Die EL3074 verfügt über vier einzeln parametrierbare Eingänge. Es können pro Kanal entweder Signale im Bereich von -10/0…+10 V oder von -20/0/+4…+20 mA verarbeitet werden. Physikalisch sind dabei Spannungs- und Stromsignal an unterschiedlichen Klemmpunkten anzuschließen, jeder Kanal ist von der Steuerung/TwinCAT über CoE auf U- oder I-Betrieb einzustellen. Die Spannungs- und Stromeingänge sind als Single-Ended ausgeführt, das bedeutet, jeweils ein Kanalanschlusspunkt ist in der Klemme mit +24 V oder GND verbunden. Alle Eingänge werden mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2021

Produktinformationen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen