LösenAnheftenSchließen

EL3413-0001 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme bis 600 V AC

EL3413-0001 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme bis 600 V AC

EL3413-0001 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme bis 600 V AC

Run-LED, N Error
IL1 OK, IL1 Error
IL2 OK, IL2 Error
IL3 OK, IL3 Error
ccw/cw
L1 OK, L1 Error
L2 OK, L2 Error
L3 OK, L3 Error
Strommessung IL1
Strommessung IL2
Strommessung IL3
Strommessung IN
L1
L2
L3
N
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3413-0001 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme bis 600 V AC

EL3413-0001 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme bis 600 V AC

Die EtherCAT-Leistungsmessklemme EL3413-0001 ist eine Weiterentwicklung der EL3403. Mit max. 600 V AC sind die Spannungseingänge für die direkte Überwachung leistungsstarker Generatoren, wie sie z. B. in der Windindustrie üblich sind, optimiert. Ein vorgeschalteter Spannungswandler ist nicht erforderlich. Die Stromeingänge sind galvanisch voneinander getrennt und erlauben den Einsatz der Klemme in allen üblichen geerdeten Stromwandlerschaltungen, wie 2- oder 3-Wandleranordnung in Stern- oder Dreieckschaltung. Einfache Netzanalysen werden von der EL3413 bis zur 21. Harmonischen Oberschwingungsanalyse durchgeführt. Der Oberschwingungsanteil kann, wie alle Messwerte der Klemme, über die Prozessdaten ausgelesen werden.

Die Leistungsmessklemmen EL3413, EL3413-0001 und EL3413-0120 besitzen seit dem 3. Quartal 2015 standardmäßig eine Nullleiterstrommessung. Ohne zusätzliche Kosten für den Endanwender wurden die Klemmen zwischen Pin 4 und Pin 8 mit einem Shunt ausgestattet, um dem Endanwender eine direkte Nullleiteranalyse zu ermöglichen.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) | empfohlene Alternative: EL3453