LösenAnheftenSchließen

EL9227-xxxx | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

EL9227-xxxx | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

EL9227-xxxx | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

Run-LED
Ready-LED
Taster LED 1
Status-LED 1
Status-LED 2
Taster-LED 2
Abgesicherter
Ausgang 1
über Power-
kontakt
Power-
kontakt 0 V
Digital-Eingang 1
Einspeisung 24 V
Einspeisung 0 V
Digital-Eingang 2
Abgesicherter
Ausgang 1
Abgesicherter
Ausgang 2
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL9227-xxxx | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

EL9227-xxxx | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

Automatica: Beckhoff Messe-TV

SPS IPC Drives: Systemintegrierter Überstromschutz im EtherCAT-I/O-System

Systemintegrierter Überstromschutz in der EtherCAT-Klemme EL9227

Absicherung für die 24-V-DC-Versorgung

Systemintegrierter Überstromschutz im EtherCAT-I/O-System

Automatica: Beckhoff Messe-TV

SPS IPC Drives: Systemintegrierter Überstromschutz im EtherCAT-I/O-System

Systemintegrierter Überstromschutz in der EtherCAT-Klemme EL9227

Absicherung für die 24-V-DC-Versorgung

Systemintegrierter Überstromschutz im EtherCAT-I/O-System

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-xxxx ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-xxxx ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster in 1-A-Schritten eingestellt werden. Als einstellbare Varianten stehen bis max. 4 A und bis max. ∑ 10 A zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es weitere Klemmenvarianten mit einem fest eingestelltem Stromwert von (3 A/3 A, 4 A/4 A, 8 A/2 A, 6 A/4 A). Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.

 

Die EL9227-xxxx besitzen im Vergleich zu den EL9221-xxxx und EL9222-xxxx erweiterte Funktionen. Es stehen zahlreiche Prozessdaten zur Verfügung, gemessene Strom- und Spannungswerte können ebenfalls angezeigt werden. Hierdurch sind die EL9227-xxxx ideal für ein Anlagenmonitoring geeignet und erleichtern die Fehlersuche, da sie die letzten 10 Ereignisse ein einer Log-Datei speichern.

Zudem gibt es erweiterte Einstellungsmöglichkeiten wie z. B. Kennlinienauswahl, Unterspannungs/Vorwarnungslevel, Startverhalten etc. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.