LösenAnheftenSchließen

ELxxxx-0020/-0030 | Kalibrierzertifikate für analoge EtherCAT-Klemmen

Sind Beckhoff EtherCAT-Klemmen oder EtherCAT-Module Teil einer Messkette und unterliegen daher besonderen Anforderungen hinsichtlich der Reproduzier- und Nachvollziehbarkeit von Messergebnissen, kann zu Qualitätssicherungszwecken für den Anwender ein Kalibrierzertifikat für bestimmte Klemmentypen ausgestellt werden. Dies stellt einen deutlichen Mehrwert dar, denn es benennt konkret die erreichten Abgleichpunkte und die Messunsicherheit beim Abgleich. Mit diesen Werten kann z. B. die erzielbare Genauigkeit in der Applikation gesteigert werden.

Das Zertifikat wird für einzelne Klemmen/Module ausgestellt und ermöglicht, als Nachweis über die genaue Messabweichung der Klemme, eine exaktere Definition der gesamten Messkette und reduziert damit die Messunsicherheit. Im Rahmen der Unsicherheitsabschätzung einer Messung kann der mögliche Einfluss der Beckhoff Klemme so reduziert werden. Generell stellt eine Kalibrierung immer eine Rückbetrachtung dar, sie bestätigt die Tauglichkeit des begutachteten Gerätes nach Spezifikation für die vergangene Einsatzzeit.

Je nach Klemmentyp bietet Beckhoff an:

Ausgeführt durch Beckhoff:

  • Werkskalibrierzertifikat: In der Regel enden die Produktbezeichnungen auf -0020, Ausnahmen möglich.

Ausgeführt durch Kalibrierdienstleister:

  • ISO-17025-Zertifikat, DAkkS-Zertifikat: In der Regel enden die Produktbezeichnungen auf -0030, Ausnahmen möglich.

Angaben zur Verfügbarkeit finden Sie auf der Produktwebseite, weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Das Kalibrierzertifikat ist individuell einer Klemme zugeordnet und kann anhand der eindeutigen Identifizierungsnummer als PDF heruntergeladen werden. Es dokumentiert die tatsächliche, momentane Messabweichung der Klemme zum Kalibrierzeitpunkt und enthält die wichtigen Angaben zu den Umgebungsbedingungen und dem verwendeten Prüfmittel, dem sogenannten Normal.

Beckhoff Rekalibrierservice

Durch den Beckhoff Rekalibrierservice können analoge Eingangsgeräte, die schon im Einsatz waren, einem erneuten Abgleich und einer Rekalibrierung unterzogen werden. Dazu wird das gleiche bewährte Verfahren eingesetzt, wie es schon bei der Produktion Anwendung findet.
Weitere Information dazu finden Sie hier: ZS9001.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...