LösenAnheftenSchließen

ELxxxx-0090 | EtherCAT-Klemmen, TwinSAFE SC

Mithilfe der TwinSAFE-SC-Technologie (TwinSAFE Single Channel) ist es möglich, in beliebigen Netzwerken bzw. Feldbussen Standardsignale für sicherheitstechnische Aufgaben nutzbar zu machen.

Die Daten der TwinSAFE-SC-Komponenten werden über ein TwinSAFE-Protokoll zu der TwinSAFE Logic geleitet und können dort im Kontext sicherheitsrelevanter Applikationen verwendet werden. Detaillierte und durch den TÜV SÜD bestätigte/berechnete Beispiele zur korrekten Anwendung der TwinSAFE-SC-Komponenten und der jeweiligen normativen Klassifizierung können dem TwinSAFE-Applikationshandbuch entnommen werden.

Typische Anwendungsszenarien der Analogwertverarbeitung mit TwinSAFE SC − mit zwei unterschiedlichen Messmethoden − sind:

  • Drehzahlüberwachung: Antrieb mit Sicherheitsfunktion (z. B. STO) und Sin/Cos-Encoder mit EL5021-0090
  • Temperaturmessung: Thermoelement Typ K mit EL3312 und Pt1000-Messwiderstand mit EL3214-0090
  • Füllstandsmessung: Ultraschallsensor (0…10 V) mit EP3174-0092 und Pegelsonde (4…20 mA) mit EL3152
  • Druckmessung: Drucksensor (IO-Link-Schnittstelle) mit EL6224 und ein Drucksensor (4…20 mA) mit EL3124-0090
  • Überwachung von Hubgeräten, Schlaffseil-Erkennung und Überlast: DMS-Sensoren an den Umlenkrollen mit EL3356-0090 und EL3751

Die Kombination von ELX-Klemmen mit der TwinSAFE-SC-Technologie stellt darüber hinaus eine hochkompakte Lösung für Applikationen mit Anforderungen an eigensichere Signalübertragung und funktionale Sicherheit dar. So ermöglichen die ELX-Klemmen mit TwinSAFE SC den direkten Anschluss eigensicherer Feldgeräte bis Zone 0/20.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...