LösenAnheftenSchließen

EJ4xxx | EtherCAT-Steckmodule, Analog-Ausgang

Die EtherCAT-Steckmodule der Serie EJ4xxx geben unterschiedliche analoge Signale aus. Unterstützt werden die in der Automatisierungsindustrie typischen Standardsignale mit den Pegeln 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA.

Die EtherCAT-Steckmodule EJxxxx lehnen sich technologisch meist an die gleichlautenden EtherCAT-Klemmen ELxxxx an. Somit können erste Tests mit EL-Klemmen durchgeführt werden, während im späteren Serieneinsatz das entsprechende EJ-Modul auf dem Signal Distribution Board zum Einsatz kommt.

Distributed Clocks und XFC für Schnelligkeit und Präzision
Einige analoge EtherCAT-Steckmodule basieren auf der XFC-Technologie (eXtreme Fast Control Technology), wodurch schnelle, deterministische Reaktionen realisiert werden können. Mit dieser Technologie sind schnelle I/O-Ansprechzeiten, Oversampling des Ausgangssignals und zeitlich präzise Signalausgabe passend zu einem vorgegebenen Zeitstempel mit einer Auflösung von 1 ns möglich. Über die EtherCAT-Distributed-Clocks-Technologie, die in einigen der analogen EtherCAT-Steckmodulen EJ4xxx implementiert ist, ist eine hochgenaue Synchronisierung aller Distributed-Clocks-fähigen Teilnehmer im Netzwerk mit einer Synchronisierungsgenauigkeit <<1 µs erreichbar.

Vorteile:

  • robuste und langzeitverfügbare Ausgabe von analogen Signalen
  • feine Skalierbarkeit der Kanaldichte, der Signalauflösung und des Funktionsumfangs
  • umfangreiche Einstell- und Diagnosemöglichkeiten in den Modulen über den EtherCAT-Bus
  • Distributed Clocks zur präzisen zeitbasierten Signalausgabe und Synchronisierung des Netzwerks
  • optional kalibrierte Module

Anwendungsgebiete:

  • Produktionsmaschinen
  • Test- und Prüfanlagen
  • Condition Monitoring
  • Energieerzeugungssysteme

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...