LösenAnheftenSchließen

IPxxxx-, IL230x-B/C810 | Feldbus-Box-Module für RS232

Die RS232-Ein-/Ausgabebaugruppen der Feldbus-Box-Serie verwenden ein einfaches, offengelegtes serielles Kommunikationsprotokoll, das auf der Master-/Slavearchitektur basiert. Es ist sehr schnell auf beliebigen seriellen Schnittstellen zu implementieren, da es nur wenige Funktionen benötigt. Aufgrund der niedrigen Übertragungsrate von maximal 38,4 kBaud empfiehlt sich der Einsatz dieser Netzwerke vor allem für Applikationen mit geringen zeitlichen Anforderungen.

Multiplexer-Funktion

Als weitere Betriebsart kann zwischen zwei seriellen Feldbus-Box-Baugruppen eine autarke Master-/Slavekommunikation aufgebaut werden. Ohne zusätzlichen Master werden die Eingangsdaten des einen Gerätes direkt auf die Ausgänge des anderen abgebildet – und umgekehrt. Diese Betriebsart erfordert keine aufwändige Konfiguration – es müssen lediglich die Knotenadressen entsprechend gewählt werden.

Konfiguration

Die Knotenadresse wird mit zwei dezimal kodierten Drehwahlschaltern im Bereich von 1 bis 69 eingestellt. Die Übertragungsrate ist per Default auf 38.400 Baud eingestellt. Sie kann, wie die weiteren Systemparameter, bei Bedarf mit dem KS2000-Softwaretool über die serielle Konfigurationsschnittstelle der Feldbus Box verändert werden.

Diagnose

Mit jedem Telegramm wird ein Status-Byte übertragen, das Aufschluss über den Knoten- und den Kommunikationszustand gibt. Der Status der Netzwerkverbindung, der Gerätestatus, der Status der Ein- und Ausgänge sowie der Spannungsversorgung werden mit LEDs dargestellt.

Kompakt Box

Kompakt-Box-Module für RS232 gibt es für alle relevanten Industriesignale. Neben digitalen und analogen Ein-/Ausgabebaugruppen samt Thermoelement- und RTD-Eingängen umfasst das System Inkremental-Encoder-Interfaces für die Weg- und Winkelmessung sowie serielle Schnittstellen für die Lösung vielfältiger Kommunikationsaufgaben.

Koppler Box

Die serielle Koppler Box sammelt die I/O-Daten über die störsichere IP-Link-Lichtleiterverbindung von den Erweiterungs-Box-Modulen ein. Sie erkennt die angeschlossenen Baugruppen und sortiert die Ein- und Ausgangsdaten automatisch ins Prozessabbild. Die Datenkonsistenz sowie die klare Trennung von Ein- und Ausgangsdaten sind gewährleistet. Die Koppler Box verfügt über vier digitale Ein- und vier digitale Ausgänge, alle anderen Signalformen stehen als Erweiterungs-Box zur Verfügung.

SPS Box

Die SPS Box ist ein intelligenter RS232-Koppler, der I/O-Daten dezentral vorverarbeiten und Steuerungs- und Regelungsaufgaben ausführen kann. Wie die Koppler Box ist sie mit vier digitalen Ein- und vier digitalen Ausgängen ausgestattet. Über IP-Link können zudem bis zu 120 Erweiterungs-Box-Module angeschlossen werden. Programmiert wird die SPS Box mit TwinCAT über die Konfigurationsschnittstelle.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...