Die IO-Link-Box ERI3174 verfügt über vier analoge Eingänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von -10 bis +10 V oder im Bereich von 0/4 bis 20 mA verarbeiten.
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse:
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Die IO-Link-Box ERI3174 verfügt über vier analoge Eingänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von -10 bis +10 V oder im Bereich von 0/4 bis 20 mA verarbeiten.