LösenAnheftenSchließen

IP2xxx-Bxxx | Kompakt Box, Digital-Ausgang

IP2xxx-Bxxx | Digital-Ausgang

IP2xxx-Bxxx | Digital-Ausgang

2-Kanal8-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A
IP2000-Bxxx
8 x Ø8
IP2001-Bxxx
8 x M8
IP2002-Bxxx
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2020-Bxxx
8 x Ø8
IP2021-Bxxx
8 x M8
IP2022-Bxxx
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 12 A
IP2040-Bxxx
8 x Ø8
IP2041-Bxxx
8 x M8
IP2042-Bxxx
4 x M12
PWM
Imax = 2,5 A
IP2512-Bxxx
4 x M12