LösenAnheftenSchließen

IP1002-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet

IP10x2-Bxxx, M12, schraubbar

IP10x2-Bxxx, M12, schraubbar
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
2 | Input B
3 | GND
4 | Input A
5 | n.c.
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IP10x2-Bxxx, M12, schraubbar

IP10x2-Bxxx, M12, schraubbar

Der Digital-Eingang IP1002-Bxxx erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet; sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.