LösenAnheftenSchließen

IP6002-B318 | Feldbus-Box-Module für PROFIBUS

IP6002-B318 | Feldbus-Box-Module für PROFIBUS

IP6002-B318 | Feldbus-Box-Module für PROFIBUS
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
1 | n.c.
2 | TxD
3 | GND
4 | RxD
5 | Shield

1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP

Draufsicht 

Steckerbelegung 
IP6002-B318 | Feldbus-Box-Module für PROFIBUS

IP6002-B318 | Feldbus-Box-Module für PROFIBUS

Die serielle Schnittstellenbaugruppe IP6002 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer RS232-Schnittstelle, die normkonform nach CCITT V.28/DIN 66 259-1 arbeitet. Die Baugruppe überträgt die Daten volltransparent zum überlagerten Automatisierungsgerät, wobei der Datentransfer über den Feldbus mit einem einfachen Handshake-Protokoll abgewickelt wird. Dieses hat keinen Einfluss auf das Protokoll der seriellen Schnittstelle. Der aktive serielle Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Vollduplexbetrieb mit bis zu 115.200 Baud, wobei 128-Byte-Empfangs- und 16-Byte-Sendepuffer zur Verfügung stehen. Die RS232-Schnittstelle garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale.