LösenAnheftenSchließen

IP6012-Bxxx | 1-Kanal serielle Schnittstelle TTY, 20-mA-Current-Loop

IP6012-Bxxx | 1-Kanal serielle Schnittstelle TTY, 20-mA-Current-Loop

IP6012-Bxxx | 1-Kanal serielle Schnittstelle TTY, 20-mA-Current-Loop
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
1 | TxD-
2 | TxD+
3 | RxD-
4 | RxD+
5 | Shield

1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP

Draufsicht 

Steckerbelegung 
IP6012-Bxxx | 1-Kanal serielle Schnittstelle TTY, 20-mA-Current-Loop

IP6012-Bxxx | 1-Kanal serielle Schnittstelle TTY, 20-mA-Current-Loop

Die serielle Schnittstellenbaugruppe IP6012 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer 20-mA-Stromschnittstelle, die im passiven Betrieb arbeitet. Die Baugruppe überträgt die Daten volltransparent zum überlagerten Automatisierungsgerät, wobei der Datentransfer über den Feldbus mit einem einfachen Handshake-Protokoll abgewickelt wird. Dieses hat keinen Einfluss auf das Protokoll der seriellen Schnittstelle. Der aktive serielle Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Vollduplexbetrieb mit bis zu 115.200 Baud, wobei 128-Byte-Empfangs- und 16-Byte-Sendepuffer zur Verfügung stehen. Die Stromschnittstelle garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale mit eingeprägtem Strom.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenKommunikationBusinterface
IP6012-B200Lightbus2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010
IP6012-B310PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP6012-B318PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
IP6012-B400Interbus1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig
IP6012-B510CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig
IP6012-B518CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP6012-B520DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig
IP6012-B528DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP6012-B730ModbusRTU1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP6012-B800RS485/RS4221 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP6012-B810RS2321 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen