LösenAnheftenSchließen

IP5009-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet

IP5009-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet

IP5009-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet


Feldbusanschluss (feldbusabhängig)


M23-Schraubverbinder für
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
1 | GNDS
2 | +24 V DC US
3 | Clock +
4 | Clock -
5 | Data +
6 | Data -
7 | n.c.
8 | n.c.
9 | n.c.
10 | n.c.
11 | n.c.
12 | n.c.

1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP

Draufsicht 

Steckerbelegung 
IP5009-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet

IP5009-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet

Die SSI-Interface-Baugruppe IP5009 dient zum direkten Anschluss eines SSI-Gebers. Die Versorgung des Gebers erfolgt über das SSI-Interface. Die Schnittstellenschaltung gibt zum Auslesen des Gebers ein Taktsignal aus und stellt der Steuerung den einlaufenden Datenstrom als Datenwort im Prozessabbild zur Verfügung. Die Baugruppe gibt die Daten wahlweise umgewandelt in Dualzahlen oder binär (Graycode) aus. Unterschiedliche Betriebsarten, Übertragungsfrequenzen und Bitbreiten können über Kontrollregister dauerhaft eingestellt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen