LösenAnheftenSchließen

IP5109-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet

IP5109-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet

IP5109-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet


Feldbusanschluss (feldbusabhängig)


M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss


Statusanzeige Signal


Beschriftungsfelder


M23-Schraubverbinder für
Signalanschluss

Statusanzeige Stromversorgung:


Steuerspannung (US)


Lastspannung (UP)


Stromversorgung-Einspeisung


Stromversorgung-Weiterleitung

Gate-/Latch-Anschluss
1 | +24 V DC US
2 | Gate
3 | GNDS
4 | Latch
5 | Shield

Encoder-Anschluss
1 | B
2 | + 5 V DC Sensor
3 | C
4 | C
5 | A
6 | A
7 | Status
8 | B
9 | n.c.
10 | GNDS
11 | GNDS
12 | + 5 V DC Sensor

1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP

Draufsicht 

Steckerbelegung 
IP5109-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet

IP5109-B520 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet

Die Baugruppe IP5109 ist ein Interface zum direkten Anschluss von Inkremental-Encodern mit Differenz (RS485)- oder Einfacheingängen. Ein 16-Bit-Zähler mit Quadraturdecoder sowie ein 16-Bit-Latch für den Nullimpuls können gelesen, gesetzt oder aktiviert werden. Die Eingänge können wahlweise als Komplementär- oder Einfacheingänge genutzt werden. An den Statuseingang des Interfaces können Inkremental-Encoder mit Störmeldeausgang angeschlossen werden. Eine Periodendauermessung mit einer Auflösung von 200 ns ist möglich. Der Toreingang (Gate) erlaubt das Sperren des Zählers (High = Stop); über den Latch-Eingang wird mit der steigenden Flanke ausgewertet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen