ZK1031-6354-1xxx | PROFIBUS-Leitung, PUR, schleppkettentauglich

M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, B-kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, B-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungB‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung160 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungB‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung160 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 300 V
Aderquerschnittsfläche2 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser8,5 mm ± 0,4 mm
Min. Biegeradius, nicht bewegt7.5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen5 Mio.
Farbe Außenmantelviolett (ähnl. RAL 4001)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A135,00 mm
A232,00 mm
B135,00 mm
B226,80 mm
BestellangabenLänge
ZK1031-6354-10030,30 m
ZK1031-6354-10050,50 m
ZK1031-6354-10101,00 m
ZK1031-6354-10202,00 m
ZK1031-6354-10505,00 m
ZK1031-6354-110010,00 m
ZK1031-6354-115015,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK1031-6354-1xxx
CAS-Nr.115-86-6
REACH SVHCTriphenylphosphat
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK1031-6354-1003fb33dfa5-83ea-4097-b855-b76f15c84712
ZK1031-6354-10058599d95a-8035-45e5-99f7-48f37d7007ca
ZK1031-6354-101029abc0c4-3f81-441e-b292-cc343d89c8bf
ZK1031-6354-1020ad2d5167-c685-4328-9f12-069ca92627fe
ZK1031-6354-1050f4acb7b5-3372-4235-96d5-f3529864aa3e
ZK1031-6354-11005a8e12f4-3975-43ea-90ea-09415da10986
ZK1031-6354-11500d3b06b8-7add-4865-9574-5af276c6e8b2

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen