ZK1090-3200-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-3200-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-3200-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-3200-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-3200-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig + Beilauflitze und Schirmgeflecht
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118")
Min. Biegeradius, bewegt20 x Kabeldurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen20 Mio. (5 Mio. bei 14 x D, v = 5 m/s und a = 15 m/s², min. 1 Mio. bei 9,5 x D, a = 1 m/s², Verfahrweg = 1 m)
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A140,00 mm
A2Ø 10,1 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-3200-00050,50 m
ZK1090-3200-00202,00 m
ZK1090-3200-00505,00 m
ZK1090-3200-010010,00 m
ZK1090-3200-015015,00 m
ZK1090-3200-020020,00 m
ZK1090-3200-025025,00 m
ZK1090-3200-030030,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK1090-3200-0xxx
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK1090-3200-00057e15dfd6-9173-453b-85f9-4f002e765fac
ZK1090-3200-0020b60584e7-bce9-4e0e-98e2-e02208fa45c4
ZK1090-3200-0050124c62e6-5554-4420-b489-052d2b19b629
ZK1090-3200-010039f7a15d-9c7c-4fcd-ac40-2e6a5da07d0d
ZK1090-3200-0150fb6bff4d-3f22-4a60-9a3f-5a775c2e5db0
ZK1090-3200-0200c192bd40-37fd-4e34-9833-f32a1999808c
ZK1090-3200-0250c8bb3a32-b902-42ac-b6ce-14974227105f
ZK1090-3200-0300c3549b7d-9d54-4fac-aa4a-ccf8a8274620

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen