ZK1090-3291-6xxx | EtherCAT-Kabel, PUR, 1 x 4 x AWG22, torsionsfähig

M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig – RJ45, Stecker, gerade

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung150 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungtorsionsfähig/robotertauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,6 mm ± 0,2mm (0,259" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen1 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A140,00 mm
A2Ø 10,1 mm
B143,80 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-3291-60202,00 m
ZK1090-3291-60505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK1090-3291-6xxx
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK1090-3291-60201c2743d8-c3ce-4a24-91ed-bc7500247a13
ZK1090-3291-6050SCIP submission in progress

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen