ZK1090-6292-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

ZK1090-6292-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

ZK1090-6292-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

ZK1090-6292-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

ZK1090-6292-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

M12, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 4-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartFlansch
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungD‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung160 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter1…1,2 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1 A bei 40 °C
Bemessungsspannung125 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser4,9 mm ± 0,2 mm (0,193" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt7 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A143,00 mm
A2M12 Innendurchmesser, M16 Außendurchmesser
B144,0 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-6292-30050,50 m
ZK1090-6292-30070,70 m
ZK1090-6292-30080,80 m
ZK1090-6292-30101,00 m
ZK1090-6292-30202,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK1090-6292-3xxx
CAS-Nr.115-86-6
REACH SVHCTriphenylphosphat
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK1090-6292-300578e60f1f-eb70-46a5-9da4-f7ca19bba810
ZK1090-6292-300775099a02-03ef-434c-9583-40b7e25c329a
ZK1090-6292-3008a3fdd011-d1ce-4352-977c-fe641e728d1e
ZK1090-6292-3010SCIP submission in progress
ZK1090-6292-3020259c1d32-8f4d-4bc9-842e-73eeb59a4690

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen