ZK1090-6292-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-6292-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-6292-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-6292-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-6292-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

M12, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartFlansch
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungD‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung160 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter1…1,2 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1 A bei 40 °C
Bemessungsspannung125 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118")
Min. Biegeradius, bewegt20 x Kabeldurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen20 Mio. (5 Mio. bei 14 x D, v = 5 m/s und a = 15 m/s², min. 1 Mio. bei 9,5 x D, a = 1 m/s², Verfahrweg = 1 m)
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A143,00 mm
A2M12 Innendurchmesser, M16 Außendurchmesser
B144,0 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-6292-40020,20 m
ZK1090-6292-40030,30 m
ZK1090-6292-40050,50 m
ZK1090-6292-40080,80 m
ZK1090-6292-40101,00 m
ZK1090-6292-40151,50 m
ZK1090-6292-40202,00 m
ZK1090-6292-40353,50 m
ZK1090-6292-40505,00 m
ZK1090-6292-410010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK1090-6292-4xxx
CAS-Nr.115-86-6
REACH SVHCTriphenylphosphat
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK1090-6292-40023132cef9-8593-4063-b8e5-cb10a68c15b6
ZK1090-6292-400397c6b969-3a4e-4f8f-b8a9-d9bde172c661
ZK1090-6292-400507b406fd-a2d5-448e-90b8-4aaac8e2fe35
ZK1090-6292-4008a0c3477c-b458-4e88-a7bf-dbde529b84c6
ZK1090-6292-4010945e7c5b-dd43-441c-aa1c-9616f407a24b
ZK1090-6292-4015de980d2f-92f4-499a-8408-2e45159ecd46
ZK1090-6292-4020e46e3203-246b-4e0f-96e0-345a080886a9
ZK1090-6292-4035d0d681ed-217f-4cd9-b246-26bae5f36ae8
ZK1090-6292-405013beccb3-3f0a-41df-b37d-6b9b0f8be771
ZK1090-6292-4100555a58d3-9961-4e24-8dcb-0229d9400b93

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen