ZK1090-9191-3xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PVC, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung

ZK1090-9191-3xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PVC, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung

ZK1090-9191-3xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PVC, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung

ZK1090-9191-3xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PVC, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung

ZK1090-9191-3xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PVC, 1 x 4 x AWG26, feste Verlegung

RJ45, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 4-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung150 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung150 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser4,9 mm ± 0,2 mm (0,193" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt7 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A143,80 mm
B143,80 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-9191-30020,20 m
ZK1090-9191-30030,30 m
ZK1090-9191-30050,50 m
ZK1090-9191-30101,00 m
ZK1090-9191-30202,00 m
ZK1090-9191-30303,00 m
ZK1090-9191-30505,00 m
ZK1090-9191-30606,00 m
ZK1090-9191-30707,00 m
ZK1090-9191-30808,00 m
ZK1090-9191-310010,00 m
ZK1090-9191-315015,00 m
ZK1090-9191-316016,00 m
ZK1090-9191-320020,00 m
ZK1090-9191-325025,00 m
ZK1090-9191-330030,00 m
ZK1090-9191-340040,00 m
ZK1090-9191-350050,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK1090-9191-3xxx
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK1090-9191-3002SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3003SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3005SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3010SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3020SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3030SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3050SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3060SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3070SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3080SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3100SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3150SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3160SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3200SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3250SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3300SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3400SCIP submission in progress
ZK1090-9191-3500SCIP submission in progress

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen