ZK1090-9191-6xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PUR, 1 x 4 x AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-9191-6xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PUR, 1 x 4 x AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-9191-6xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PUR, 1 x 4 x AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-9191-6xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PUR, 1 x 4 x AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-9191-6xxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, Cat.5, PUR, 1 x 4 x AWG26, schleppkettentauglich

RJ45, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 4-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung150 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung150 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118")
Min. Biegeradius, bewegt20 x Kabeldurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen20 Mio. (5 Mio. bei 14 x D, v = 5 m/s und a = 15 m/s², min. 1 Mio. bei 9,5 x D, a = 1 m/s², Verfahrweg = 1 m)
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A143,80 mm
B143,80 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-9191-60030,30 m
ZK1090-9191-60050,50 m
ZK1090-9191-60101,00 m
ZK1090-9191-60151,50 m
ZK1090-9191-60202,00 m
ZK1090-9191-60252,50 m
ZK1090-9191-60303,00 m
ZK1090-9191-60353,50 m
ZK1090-9191-60404,00 m
ZK1090-9191-60505,00 m
ZK1090-9191-60606,00 m
ZK1090-9191-60757,50 m
ZK1090-9191-60808,00 m
ZK1090-9191-60909,00 m
ZK1090-9191-610010,00 m
ZK1090-9191-611011,00 m
ZK1090-9191-612012,00 m
ZK1090-9191-615015,00 m
ZK1090-9191-620020,00 m
ZK1090-9191-625025,00 m
ZK1090-9191-630030,00 m
ZK1090-9191-635035,00 m
ZK1090-9191-640040,00 m
ZK1090-9191-650050,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK1090-9191-6xxx
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK1090-9191-6003SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6005SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6010SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6015SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6020SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6025SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6030SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6035SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6040SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6050SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6060SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6075SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6080SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6090SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6100SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6110SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6120SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6150SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6200SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6250SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6300SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6350SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6400SCIP submission in progress
ZK1090-9191-6500SCIP submission in progress

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen