ZK1093-3391-2xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, feste Verlegung, komfortable Installation bei kurzen Distanzen

ZK1093-3391-2xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, feste Verlegung, komfortable Installation bei kurzen Distanzen

ZK1093-3391-2xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, feste Verlegung, komfortable Installation bei kurzen Distanzen

ZK1093-3391-2xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, feste Verlegung, komfortable Installation bei kurzen Distanzen

ZK1093-3391-2xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, feste Verlegung, komfortable Installation bei kurzen Distanzen

M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, A-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1 A bei 40 °C
Bemessungsspannung125 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser3,65 mm ± 0,15 mm (0,1496" ± 0,0059")
Min. Biegeradius, bewegt15 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt8 x Kabelaußendurchmesser, 2,5 x Kabelaußendurchmesser (festverlegt bei Einmalbiegung)
Farbe Außenmantelgelb

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A129,80 mm
A226,30 mm
B144,0 mm
BestellangabenLänge
ZK1093-3391-20151,50 m
ZK1093-3391-20202,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK1093-3391-2xxx
CAS-Nr.115-86-6
REACH SVHCTriphenylphosphat
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK1093-3391-2015SCIP submission in progress
ZK1093-3391-2020SCIP submission in progress

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen