ZK1093-6100-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-6100-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-6100-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-6100-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-6100-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungD‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung160 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig + Beilauflitze und Schirmgeflecht
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen3 Mio.
Farbe Außenmantelgelb

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A149,00 mm
A2Ø14,50 mm
BestellangabenLänge
ZK1093-6100-00050,50 m
ZK1093-6100-00202,00 m
ZK1093-6100-015015,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK1093-6100-0xxx
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK1093-6100-00057029480f-858f-4b4a-a351-b5b6f94888b9
ZK1093-6100-0020a71b24ba-1a60-4161-a7f6-cc04e88dd71a
ZK1093-6100-0150SCIP submission in progress

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen