ZK1093-6161-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1093-6161-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1093-6161-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1093-6161-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1093-6161-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungD‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung160 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungD‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung160 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118")
Min. Biegeradius, bewegt20 x Kabeldurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen20 Mio.
Farbe Außenmantelgelb

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A149,00 mm
A2Ø14,50 mm
B149,00 mm
B2Ø14,50 mm
BestellangabenLänge
ZK1093-6161-40050,50 m
ZK1093-6161-40101,00 m
ZK1093-6161-40202,00 m
ZK1093-6161-40303,00 m
ZK1093-6161-40505,00 m
ZK1093-6161-40707,00 m
ZK1093-6161-410010,00 m
ZK1093-6161-415015,00 m
ZK1093-6161-420020,00 m
ZK1093-6161-425025,00 m
ZK1093-6161-430030,00 m
ZK1093-6161-435035,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK1093-6161-4xxx
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK1093-6161-4005fb681973-7460-4b1f-8c98-8cb6b83b8f76
ZK1093-6161-40101feae157-8909-40cc-bb14-3d358a5b5b84
ZK1093-6161-40203b42e517-081a-4879-a0f3-66d8ca6fed0f
ZK1093-6161-4030fda263bd-2c2c-4fa8-a5f2-d976f96f1fc8
ZK1093-6161-4050070bf96a-9f1a-4a4f-8a22-1caa3bda26ec
ZK1093-6161-4070f313a28f-51f8-4589-854b-363d43c6b5cc
ZK1093-6161-4100SCIP submission in progress
ZK1093-6161-4150b8107e95-efab-42f7-9c2f-c4a559b95568
ZK1093-6161-4200SCIP submission in progress
ZK1093-6161-42507d28f7a4-dca9-4711-bade-3e73d85feb61
ZK1093-6161-4300SCIP submission in progress
ZK1093-6161-43501dcb0ec6-6fdd-4a42-86eb-daa3ded5b280

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen