ZK1B96-8181-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1B96-8181-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1B96-8181-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1B96-8181-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1B96-8181-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

M12, Stecker, bajonett, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – M12, Stecker, bajonett, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12, Bajonett
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungX-kodiert
Strombelastbarkeit0,5 A bei 40°C
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM12, Bajonett
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungX-kodiert
Strombelastbarkeit0,5 A bei 40°C
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)4 x 2 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,4 mm ± 0,3 mm (0,252" ± 0,0118")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A150,5 mm
A2Ø 15,0 mm
B150,5 mm
B2Ø 15,0 mm
BestellangabenLänge
ZK1B96-8181-00070,70 m
ZK1B96-8181-00222,20 m

Weitere Längen auf Anfrage

Material ComplianceZK1B96-8181-0xxx
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK1B96-8181-0007SCIP submission in progress
ZK1B96-8181-0022SCIP submission in progress

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen