ZK7000-0103-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, P-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen3 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A141,00 mm
B129,80 mm
B226,30 mm
BestellangabenLänge
ZK7000-0103-00020,20 m
ZK7000-0103-00050,50 m
ZK7000-0103-00101,00 m
ZK7000-0103-00151,50 m
ZK7000-0103-00202,00 m
ZK7000-0103-00252,50 m
ZK7000-0103-00303,00 m
ZK7000-0103-00404,00 m
ZK7000-0103-00505,00 m
ZK7000-0103-012012,00 m
ZK7000-0103-015015,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK7000-0103-0xxx
CAS-Nr.115-86-6
REACH SVHCTriphenylphosphat
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK7000-0103-0002SCIP submission in progress
ZK7000-0103-00058b7da5ca-216c-4673-986d-d11e48d68c13
ZK7000-0103-001097d95c54-accc-4c05-9eca-8057a6ee5268
ZK7000-0103-001596c6a3dc-1599-4505-a789-1670b7ac0b24
ZK7000-0103-00208d7971d3-4ade-4bea-acba-00aea0684820
ZK7000-0103-0025bacef51a-f3ce-4d6f-97b4-edb0882cb0a9
ZK7000-0103-00308b27ef46-b653-406d-8c8f-62329110ad24
ZK7000-0103-0040af6c48e1-d37d-4200-b6e7-782bbb5cae77
ZK7000-0103-0050d29f5fd8-3849-409c-a0d7-dda47236df33
ZK7000-0103-0120SCIP submission in progress
ZK7000-0103-0150SCIP submission in progress

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen