ZK7000-0105-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich

ZK7000-0105-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich

ZK7000-0105-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich

ZK7000-0105-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich

ZK7000-0105-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, schleppkettentauglich

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Push-Pull-Zubehör für Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Push-Pull-Zubehör für Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, P-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartFlansch
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 ... 0,8 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen3 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A141,00 mm
A2Ø10,10 mm
B134,50 mm
B2M12
BestellangabenLänge
ZK7000-0105-00020,20 m
ZK7000-0105-00030,30 m
ZK7000-0105-00050,50 m
ZK7000-0105-00060,60 m
ZK7000-0105-00101,00 m
ZK7000-0105-00151,50 m
ZK7000-0105-00202,00 m
ZK7000-0105-00303,00 m
ZK7000-0105-00404,00 m
ZK7000-0105-00606,00 m
ZK7000-0105-00707,00 m
ZK7000-0105-00808,00 m
ZK7000-0105-010010,00 m
ZK7000-0105-012012,00 m
ZK7000-0105-020020,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK7000-0105-0xxx
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK7000-0105-000266f98f89-e516-48d4-a596-14373c236d02
ZK7000-0105-0003615834dc-08a1-483c-b513-b9f5a5b7d25c
ZK7000-0105-0005cef53d4d-d750-444f-a0e1-d065fc712944
ZK7000-0105-0006SCIP submission in progress
ZK7000-0105-0010b12398f0-d9f1-4afb-8015-df2af6d2c385
ZK7000-0105-001502934ea0-44e1-4035-8816-0bd7bebeba5a
ZK7000-0105-002065a50668-1971-4509-ba88-dda8bafd7012
ZK7000-0105-003028d88855-4033-417d-8fa6-2ff273fb9d40
ZK7000-0105-00400e764b5d-b36d-4c63-ba2c-f5fc8fd8dbc7
ZK7000-0105-00608a920f5c-32e1-481d-898a-a0ad97cc67d3
ZK7000-0105-0070SCIP submission in progress
ZK7000-0105-0080SCIP submission in progress
ZK7000-0105-01008a37fbdd-5584-4957-b2fd-cc4dda2d502f
ZK7000-0105-0120SCIP submission in progress
ZK7000-0105-02003cd3f0e7-6dab-4a10-895b-b4a311db58aa

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen