ZK7000-0303-1xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, feste Verlegung

ZK7000-0303-1xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, feste Verlegung

ZK7000-0303-1xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, feste Verlegung

ZK7000-0303-1xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, feste Verlegung

ZK7000-0303-1xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, feste Verlegung

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,1 mm ± 0,15 mm (0,200787" ± 0,0059")
Min. Biegeradius, bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A129,80 mm
A226,30 mm
B129,80 mm
B226,30 mm
BestellangabenLänge
ZK7000-0303-10010,15 m
ZK7000-0303-10020,20 m
ZK7000-0303-10030,30 m
ZK7000-0303-10040,40 m
ZK7000-0303-10050,50 m
ZK7000-0303-10060,60 m
ZK7000-0303-10070,70 m
ZK7000-0303-10080,80 m
ZK7000-0303-10090,90 m
ZK7000-0303-10101,00 m
ZK7000-0303-10111,10 m
ZK7000-0303-10121,20 m
ZK7000-0303-10131,30 m
ZK7000-0303-10141,40 m
ZK7000-0303-10151,50 m
ZK7000-0303-10202,00 m
ZK7000-0303-10252,50 m
ZK7000-0303-10303,00 m
ZK7000-0303-10353,50 m
ZK7000-0303-10505,00 m
ZK7000-0303-110010,00 m
ZK7000-0303-130030,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK7000-0303-1xxx
CAS-Nr.115-86-6
REACH SVHCTriphenylphosphat
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK7000-0303-10010509d85f-92a6-4025-84f6-512366af16f8
ZK7000-0303-1002ced86e86-6fb4-48b9-8bad-d1d51cba9392
ZK7000-0303-1003c367e46c-2f04-4be4-b5cf-bb8b88d5a197
ZK7000-0303-100477cc3800-492c-42a2-a157-e29683b7673d
ZK7000-0303-100539aaadc1-c2bc-4cea-8dca-5a059eec7c57
ZK7000-0303-1006d867d830-5216-47fd-a589-75d16d5f1dad
ZK7000-0303-10076b1532fc-c8b9-410e-8889-0e5b38c944c2
ZK7000-0303-10086ba2d0b9-d209-4154-ae92-30f4d87449a2
ZK7000-0303-100951de8749-5a9b-4534-9f96-eaab2275a859
ZK7000-0303-1010fa952521-995f-41f1-9d3a-bbde67bd6684
ZK7000-0303-1011b7cb2c6d-4230-4003-ac7a-c111ea7b18f5
ZK7000-0303-1012896fbcd8-beaf-4dae-ba85-f25007e52d23
ZK7000-0303-10139f1c62f6-157b-4971-a625-156e8181e2f3
ZK7000-0303-1014cca3a47e-08a9-4f02-a7cb-6265c2ebee7b
ZK7000-0303-1015c26117c0-6e99-4e20-85e3-33640a9637e5
ZK7000-0303-10207835721f-25ad-4c5d-8a06-ca043f693d53
ZK7000-0303-1025b75ce81e-8d82-4619-8acc-5a2b0db38eae
ZK7000-0303-10300fcc0034-fe21-43bb-a54a-d07df8400a7c
ZK7000-0303-103585b45e84-f87f-481c-a490-c37b8cee86d5
ZK7000-0303-10502eb48356-743c-45f8-8952-08834ef60bc4
ZK7000-0303-1100241b87a6-9a78-4a35-9b32-490f91e293aa
ZK7000-0303-1300SCIP submission in progress

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen