ZK7001-0105-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, P-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartFlansch
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 ... 0,8 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,22 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,2 mm ± 0,2 mm (0,2047" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt15 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen3 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A141,00 mm
A2Ø10,10 mm
B134,50 mm
B2M12
BestellangabenLänge
ZK7001-0105-00010,15 m
ZK7001-0105-90010,20 m
ZK7001-0105-00020,20 m
ZK7001-0105-00030,30 m
ZK7001-0105-00050,50 m
ZK7001-0105-00101,00 m
ZK7001-0105-00202,00 m
ZK7001-0105-00303,00 m
ZK7001-0105-00505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK7001-0105-0xxx
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK7001-0105-00010a52948d-b969-4e43-843d-0e43e5069790
ZK7001-0105-9001fb02661a-4553-4d86-b9b9-167935fc22cb
ZK7001-0105-0002b34f38ff-152b-43f3-ac0f-dee147bc6e90
ZK7001-0105-0003e4ee181c-3e1c-41ab-957f-06a3cccaf99d
ZK7001-0105-0005ecc5e11d-c709-4b7d-979a-97e2da8f1338
ZK7001-0105-0010818c5d58-6f52-43cf-9055-ecd24aea013b
ZK7001-0105-00201367940c-9601-4530-ac38-97a3b6aa8769
ZK7001-0105-00307d55d796-88ce-4905-8b1f-36c398a0b355
ZK7001-0105-0050SCIP submission in progress

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen