Leitungen- und Steckverbinderübersicht | XPlanar Planarmotorantriebssystem mit APS42xx

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten für das Planarmotorsystem XPlanar mit APS42xx. Die Übersicht beinhaltet neben EtherCAT-Leitungen auch Sternverteiler für die Powerversorgung der XPlanar-Kacheln. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder. Detaillierte Informationen zur Verkabelung sind in der technischen Dokumentation zu finden.

Nr. Typ Artikel
(1) M12, Stecker, bajonett, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – M12, Stecker, bajonett, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert ZK1B96-8181-0xxx
(2) M12, Stecker, bajonett, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1B96-8191-0xxx​
(2) M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – ix Industrial®, Stecker, gerade, Stift, 10-polig, Typ A     ZK1096-819A-0xxx
(3) B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+2 – B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+2 pol ZK7672-3031-3xxx
(4) B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, Polzahl 5+2, Vierkantflansch, P-kodiert – offenes Ende ​ ZK7672-AS00-0xxx​

xxx = Leitungslänge in Dezimetern