SCT5xxx | Differenzstromwandler zur Erfassung von Strömen Typ B/B+

Differenzstromwandler messen Differenz- bzw. Fehlerströme (auch Erdschlussströme, Isolationsableitströme genannt), welche sich als Maß für den Zustand der Isolierung von Maschinen und deren Wartungs- und Reparaturbedarf nutzen lassen, um so Notabschaltungen zu vermeiden. Die Überwachung der Fehlerströme in Echtzeit in einem Stromnetz bietet die Möglichkeit, den Zustand der elektrischen Isolierung auf der Grundlage des tatsächlich gemessenen Wertes zu bewerten, während die langfristige Entwicklung des Fehlerstromwertes für die Planung der Wartung verwendet werden kann. Auf diese Weise können Fehlerstrommonitore (RCMs) eine frühzeitige Fehlererkennung gewährleisten und die Verfügbarkeit des Stromnetzes bzw. der Anlage zu wesentlich geringeren Kosten als bei regelmäßigen, teuren und zeitaufwändigen Hochspannungs-Isolationsprüfungen erhöhen.

Solche Fehlerströme können verschiedene Quellen haben z. B. Isolationsfehler, Isolationsleckströme, kapazitive Verschiebungsströme oder EMV-Filterleckströme. Während einige dieser Fehlerströme "normal" sind, sind andere Ursachen oder Anzeichen für eine sich verschlechternde Isolierung, die zu abnormaler Wärmeabgabe, Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu Bränden und Gefahren für die persönliche Sicherheit führen kann.

Durch die zunehmende Verbreitung von Gleichstromlasten (z. B. LED-Beleuchtung, Gleichstrom-Motorantriebe, 48-V-Gleichstrom-Bussysteme usw.), dezentraler Gleichstromerzeugung (z. B. PV-Anlagen, USV, Batterien usw.) sowie Hochfrequenzumrichtern (z. B. SMPS, Motorantriebe usw.) in industriellen Umgebungen wird es immer schwieriger, Isolationsfehler mit herkömmlichen RCMs, die für AC 50/60 Hz mit begrenzter Messbandbreite ausgelegt sind, zuverlässig zu messen. Daher bieten die SCT5xxx-Differenzstromwandler eine Messbandbreite von 0…100 kHz und sind somit als Typ B/B+ gekennzeichnet.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...