Produktinformationen
| Technische Daten | ZS1091-0001 |
|---|---|
| Baugröße | LWL-Stecker |
| Steckerart | Stecker |
| Polzahl (Steckgesicht) | 2-polig |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 200 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 4.9…8.6 mm |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 20,00 mm |
| A2 | ca. 49 mm |
| A3 | 6,25 mm |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS1091-0001 | Stecker, Push-Pull, LC Duplex, Multimode, IP67, 2-polig, VPE = 10 |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen