ZS2000-6720 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

ZS2000-6720 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

ZS2000-6720 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

ZS2000-6720 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

ZS2000-6720 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

Feldkonfektionierbare M12-Kupplung für Sensorleitungen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2000-6720
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung60 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG16 (1,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4 - 8 mm
MaterialMetall

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A152,50 mm
A2Ø 20,00 mm
Bestellangaben
ZS2000-6720Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, M12, gerade, Buchse, 5-polig, A-kodiert, geschirmt, 0,25…1,50 mm², Ø 4…8 mm, geschirmt

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen