ZS2000-2730 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2730 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2730 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2730 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2730 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

Feldkonfektionierbarer M12-Stecker für Sensorleitungen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2000-2730
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG16 (1,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4 - 8 mm
Farbe Griffkörperschwarz
MaterialKunststoff
A146,00 mm
A2Ø 20,00 mm
A3Ø 20,00 mm
Bestellangaben
ZS2000-2730Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gewinkelt, Stift, 5-polig, A-kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen