ZS2000-6713 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

ZS2000-6713 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

ZS2000-6713 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

ZS2000-6713 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

ZS2000-6713 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

Feldkonfektionierbarer M12-Stecker für Sensorleitungen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2000-6713
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungA‑kodiert
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG20 (0,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4 - 8 mm

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A149,00 mm
A2Ø 20,00 mm
Bestellangaben
ZS2000-6713Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, M12, gerade, Stift, 8-polig, A-kodiert, geschirmt

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen