ZS4000-2119 | EMV-Leistungskupplung

ZS4000-2119 | EMV-Leistungskupplung

ZS4000-2119 | EMV-Leistungskupplung

ZS4000-2119 | EMV-Leistungskupplung

ZS4000-2119 | EMV-Leistungskupplung

EMV-Leistungskupplung (Stifte), itec®, 9-polig, für Verlängerungsleitung ZK4701-0421-xxxx/ZK4701-0461-xxxx (Gegenstück zur Motorleitung an: AM81xx mit OCT Feedback)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4000-2119
Baugrößeitec® (Serie 915)
SteckerartKupplung
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)Power: 3+PE, Signal: 5
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG16 (1,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel10,5 - 12,0 mm

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A144,00 mm
A219,00 mm
Bestellangaben
ZS4000-2119EMV-Leistungskupplung (Stifte), itec®, 9-polig, für Verlängerungsleitung ZK4701-0421-xxxx/ZK4701-0461-xxxx (Gegenstück zur Motorleitung an: AM81xx mit OCT Feedback)

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen