Produktinformationen
| Technische Daten | ZS4500-2001 |
|---|---|
| Baugröße | Rastermaß 7,62 mm |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Anzahl Steckzyklen | 25 |
| Anschlussart Adern | Zugbügelanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG22…AWG10 (0,2 mm²…6 mm²) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS4500-2001 | Stecker für AX5000: X01 Netzeingang, Buchse 4-polig/max. 6 mm², für 1,5…25 A |
im Lieferumfang AX5000 enthalten
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen