Produktinformationen
| Technische Daten | ZS4500-2007 |
|---|---|
| Baugröße | Rastermaß 3,50 mm |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 10-polig |
| Anzahl Steckzyklen | 25 |
| Anschlussart Adern | Push-in |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG26…AWG14 (0,2 mm²…1,5 mm²) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | ZS4500-20xx | Stecker |
|---|---|
| ZS4500-2007 | Stecker für AX5000: X06 BLIO 1-reihig mit LED, Buchse 10-polig/max. 1,5 mm², für 1,5…170 A |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen