ZS4500-2021 | Stecker-Set für AX5000, 1,5 bis 25 A, Buchse 3-polig, Buchse 5-polig

ZS4500-2021 | Stecker-Set für AX5000, 1,5 bis 25 A, Buchse 3-polig, Buchse 5-polig

ZS4500-2021 | Stecker-Set für AX5000, 1,5 bis 25 A, Buchse 3-polig, Buchse 5-polig

ZS4500-2021 | Stecker-Set für AX5000, 1,5 bis 25 A, Buchse 3-polig, Buchse 5-polig

ZS4500-2021 | Stecker-Set für AX5000, 1,5 bis 25 A, Buchse 3-polig, Buchse 5-polig

Stecker-Set für AX5021: X51 Buchse 3-polig, X52 Buchse 5-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4500-2021
SteckerartSteckerset

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenZS4500-20xx | Stecker
ZS4500-2021Stecker-Set für AX5021: X51 Buchse 3-polig, X52 Buchse 5-polig

im Lieferumfang AX5021 enthalten

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen