Produktinformationen
| Technische Daten | ZS4500-2043 |
|---|---|
| Baugröße | Rastermaß 10,16 mm |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Anzahl Steckzyklen | 25 |
| Anschlussart Adern | Zugbügelanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG22…AWG4 (0,2 mm²…16 mm²) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 137,00 mm |
| A2 | 52,00 mm |
| Bestellangaben | ZS4500-20xx | Stecker |
|---|---|
| ZS4500-2043 | Stecker für AX5000: X13 Motoranschluss, 4-polig/16 mm², mit Schirmblech, für 40 A |
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen