| Produktvarianten | Bezeichnung/Bestellangabe |
|---|---|
| ZS4500-2003 | Stecker für AX5000: X03 24-V-DC-Versorgung, Buchse 3-polig/max. 6 mm², für 1,5…170 A |
| ZS4500-2006 | Stecker für AX5000: X06 BLFZ 1-reihig ohne LED, Buchse 10-polig/max. 1,5 mm², für 1,5…170 A |
| ZS4500-2064 | Stecker für AX5000: X14 Motorbremse und Thermoschutzkontakt, Stecker, für 60…170 A (1) |
(1) im Lieferumfang AX5000 enthalten
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen