ZS4500-2064 | Stecker für AX5000, 60 bis 170 A

ZS4500-2064 | Stecker für AX5000, 60 bis 170 A

ZS4500-2064 | Stecker für AX5000, 60 bis 170 A

ZS4500-2064 | Stecker für AX5000, 60 bis 170 A

ZS4500-2064 | Stecker für AX5000, 60 bis 170 A

Stecker für AX5000: X14 Motorbremse und Thermoschutzkontakt, Stecker, für 60…170 A

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4500-2064
BaugrößeRastermaß 5,08 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG26…AWG12 (0,13 mm²…4 mm²)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A120,00 mm
A227,00 mm
BestellangabenZS4500-20xx | Stecker
ZS4500-2064Stecker für AX5000: X14 Motorbremse und Thermoschutzkontakt, Stecker, für 60…170 A

(1) im Lieferumfang AX5000 enthalten

 

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen