ZS4800-2001 | Stecker für AX8620: Netzeingang

ZS4800-2001 | Stecker für AX8620: Netzeingang

ZS4800-2001 | Stecker für AX8620: Netzeingang

ZS4800-2001 | Stecker für AX8620: Netzeingang

ZS4800-2001 | Stecker für AX8620: Netzeingang

Stecker für AX8620: X01 Netzeingang, 24 V DC Versorgung, ext. Bremswiderstand, Buchse, 10-polig, max. 6 mm²

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4800-2001
BaugrößeRastermaß 7,62 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)10-polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG24…AWG8 (0,2 mm²…10 mm²)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Bestellangaben
ZS4800-2001Stecker für AX8620: X01 Netzeingang, 24 V DC Versorgung, ext. Bremswiderstand, Buchse, 10-polig, max. 6 mm²

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen