Produktinformationen
| Technische Daten | ZS4800-2003 |
|---|---|
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 10-polig |
| Anzahl Steckzyklen | 25 |
| Anschlussart Adern | Zugbügelanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG24…AWG8 |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | ZS4800-2013 | Stecker |
|---|---|
| ZS4800-2003 | Stecker für AX8500: X03 24 V DC Versorgung, Buchse, 2-polig, max. 6 mm² |
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen