Produktinformationen
| Technische Daten | ZS4800-2041 |
|---|---|
| Baugröße | Rastermaß 10,16 mm |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Anzahl Steckzyklen | 25 |
| Anschlussart Adern | Zugbügelanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG22…AWG4 (0,2 mm²…16 mm²) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | ZS4800-2013 | Stecker |
|---|---|
| ZS4800-2041 | Stecker für AX8640: X01 Netzeingang, Buchse, 4-polig, max. 16 mm² |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen