ZS4800-2043 | Stecker für AX8128/AX8500: Motoranschlussstecker

ZS4800-2043 | Stecker für AX8128/AX8500: Motoranschlussstecker

ZS4800-2043 | Stecker für AX8128/AX8500: Motoranschlussstecker

ZS4800-2043 | Stecker für AX8128/AX8500: Motoranschlussstecker

ZS4800-2043 | Stecker für AX8128/AX8500: Motoranschlussstecker

Stecker für AX8128/AX8500: X13 Motoranschluss, Buchse, 4-polig, mit Schirmblech, 16 mm²

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4800-2043
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG22…AWG4

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenZS4800-2043 | Stecker
ZS4800-2043Stecker für AX8128/AX8500: X13 Motoranschluss, Buchse, 4-polig, mit Schirmblech, 16 mm²

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen